Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSO
Valeurs caractéristiques selon | ||
|---|---|---|
EN 62061/IEC 61800‑5‑2 | EN ISO 13849-1 | |
Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés | SIL 2 | PL d |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFH) | 30 × 10-9 1/h | |
Durée d'utilisation | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. | |
Temps moyen de bon fonctionnement | > 20 ans | - |
État de sécurité | Suppression sûre du couple (STO) | |
Sous-fonction de sécurité | STO, SS1Avec commande externe adaptée | |