Technische Daten Feldbussteuerung ECC-DFC
Bezeichnung | |||
|---|---|---|---|
| Typ | ECDriveS® Feldbussteuerung ECC-DFC-24-.. | ECDriveS® Feldbussteuerung ECC-DFC-48-.. |
Nennspannung | DC 24 V | DC 48 V | |
Spannungsbereich | 18 – 28 V | 36 – 50 V (Leistung) 18 – 50 V (Logik) | |
Nennstrom | 5 A mit zwei Antrieben | 3.2 A mit zwei Antrieben | |
Maximale Überlastfähigkeit | 240 % für max. 60 s | ||
Leerlaufverluste Elektronik | ≤ 120 mA | ||
Weiterführende Informationen