Digitale Eingänge (PIN2, PIN4)

Bezeichnung

Beschreibung

Konformität

EN 61131-2

Unterstützte Schaltausgänge

PNP, NPN, Push-Pull

max. SummenstromSummenstrom, der sich aus den Teilströmen der vier Anschlüsse ergibt.

100 mA

Signal

PNP-Sensoren

Low Level: 0 – 5 V

High Level: 11 – 24 V

NPN-Sensoren

Low Level: 11 – 24 V

High Level: 0 – 5 V

Die Feldbussteuerungen sind mit einer Messfunktion ausgestattet, die den Sensortyp (NPN/PNP) automatisch erkennt. Die hierfür erzeugte Mess-Spannung beeinflusst nicht die normativ geforderten Schaltgrenzen (High und Low).

Innenwiderstand RI

10 kΩ

Abtastrate

≤2 ms

minimaler Eingangsstrom IMin

1 mADer minimale Eingansstrom muss vom jeweiligen Sensor überschritten werden, damit er von der Logik erkannt wird.