Digitale Ausgänge (PIN2)

Bezeichnung

Beschreibung

Konformität

EN 61131-2

Schaltausgang

NPN

max. Summenstrom

20 mA

Leckstrom

≤1 μA

Spannungsfall intern

50 mV

Abtastrate

≤2 ms

minimaler Eingangsstrom IMin

1 mA