Umweltbedingung
Grenzwert
Umgebungstemperatur in Betrieb
0 °C – 40 °C
(-30 °C – +40 °C, bei Tiefkühlausführung)
Schutzart
IP54
Luftfeuchtigkeit in Betrieb/Lager
10 – 90 % (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur Lager
-40 °C – +70 °C
Vibration
max. 2 g