Umweltbedingungen

Umweltbedingung

Grenzwert

Umgebungstemperatur in Betrieb

0 °C – +50 °C

Schutzart

IP20

Maximale relative Luftfeuchtigkeit

70 % bei Temperaturen bis zu 30 °C und linear abnehmend bis 50 % bei 50 °C

Umgebungstemperatur Lager

-40 °C – +85 °C

Vibration

max. 2 g