Technische Daten Binärsteuerung ECC-DBC

Bezeichnung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ

ECDriveS® Binärsteuerung ECC-DBC-24-00

 

Nennspannung

DC 24 V

Spannungsbereich

18 – 28 V

Nennstrom

2.5 A

Stromaufnahme

≈ 30 mA ohne Motorrolle

Maximale Überlastfähigkeit

120 % für max. 1.5 s

Eingebaute
Strombegrenzungen

 

 

Maximaler Dauerstrom

2.8 A

Maximaler Strom Fehlerausgabe

100 mA

50 mA

Fehlerausgabe

Kurzschluss-Sicherung

150 mA

Unterstützte Motorrollen

 

Rollenantriebe ECR-A max. 120 % Überlast

Getriebemotoren ECG-A max. 120 % Überlast

PWM-Frequenz

20 kHz

Zeitverzögerung

Initialisierung

≤ 20 ms ab Einschalten

 

Zeitverzögerung bis zum Anlaufen des Motors

≤ 5 ms

Masse

ca. 60 g