Types d'appareils admissibles pour le branchement en parallèle point à point
Pour augmenter la puissance d'alimentation, il est possible de brancher galvaniquement en parallèle deux ou trois alimentations décentralisées TES31A.
ATTENTION

Endommagement de composants.
Dommages matériels.
- Veiller à ce que seuls des types d'appareils identiques (fréquence, puissance et courant identiques) soient branchés en parallèle.
Pour une meilleure identification, les appareils sont dotés d'étiquettes d'identification. Pour plus d'informations sur les pictogrammes utilisés sur les étiquettes d'identification, consulter la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées MOVITRANS® line TES31A.
À l'aide de trois types d'appareil, quatre branchements en parallèle point à point sont disponibles.
Type d'appareil | Étiquette d'identification |
|---|---|
TES31A160-EF3-5B3-A |
|
TES31A160-EF4-5B3-A |
|
TES31A140-EF3-5B3-B |
|
Type d'appareil | Puissance nominale | Fréquence système | Courant de charge IL | Appareils branchés en parallèle nTES | Courant du conducteur de ligne résultant | Puissance nominale résultante* |
|---|---|---|---|---|---|---|
TES31A160-EF3-5B3-A | 16 kW | A : 25 kHz | 30 A | 2 | 60 A | 32 kW |
TES31A160-EF3-5B3-A | 16 kW | A : 25 kHz | 30 A | 3 | 85 A** | 45 kW |
TES31A160-EF4-5B3-A | 16 kW | A : 25 kHz | 42.5 A | 2 | 85 A | 32 kW |
TES31A140-EF3-5B3-B | 14 kW | B : 50 kHz | 30 A | 2 | 60 A | 28 kW |
*Pas de capacité de surcharge
**Consigne maximale à régler sur 94 %
ATTENTION
Dépassement du courant de conducteur de ligne résultant.
Détérioration des conducteurs de ligne et des têtes de transmission.
- Veiller à ce que le courant de conducteur de ligne corresponde au courant nominal du conducteur de ligne raccordé et des têtes de transmission couplées.
- Branchement en parallèle de trois alimentations du type TES31A160‑EF3‑5B3‑A : le courant du conducteur de ligne ne doit pas dépasser 85 A. Dans le maître, régler la consigne sur 94 % pour obtenir un courant de conducteur de ligne de 85 A et limiter le courant de charge par participant à environ 28 A. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Réglage de la consigne.
Remarques concernant la sécurité de l'appareil
- Pour les types d'appareils mentionnés dans le tableau, le paramètre de synchronisation "Mode synchronisation" est réglé d'usine sur "Esclave SP".
- Avec un maître SP ou un esclave SP, "esclave SP" est toujours réglé automatiquement après le réglage usine.
- Pour la mise en service et la libération du branchement en parallèle point à point, le paramètre "Mode synchronisation" doit être réglé "manuellement" sur le maître SP prévu.