单点并联允许的设备型号

为了提高馈电功率,可以并联2或3个TES31A分散式供电设备。

注意

组件损坏。
财产损失。
  • 确保只并联相同型号的设备(相同的频率、功率和电流)。

为了更好地进行分辨,设备上都贴有名称标牌。有关名称标牌上图标的信息,请参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”。

借助3种设备型号,可提供4种单点并联方式。

设备类型

名称标牌

TES31A160-EF3-5B3-A

TES31A160-EF4-5B3-A

TES31A140-EF3-5B3-B

设备类型

额定功率

系统频率

负载电流IL

并联的设备nTES

产生的传输电缆电流

产生的额定功率*

TES31A160-EF3-5B3-A

16 kW

A:25 kHz

30 A

2

60 A

32 kW

TES31A160-EF3-5B3-A

16 kW

A:25 kHz

30 A

3

85 A**

45 kW

TES31A160-EF4-5B3-A

16 kW

A:25 kHz

42.5 A

2

85 A

32 kW

TES31A140-EF3-5B3-B

14 kW

B:50 kHz

30 A

2

60 A

28 kW

*不可过载

**可设置的最高设定值94%。

注意

超过所产生的传输电缆电流
传输电缆和取电板损毁
  • 确保所产生的传输电缆电流与所连接的传输电缆和已耦合取电板的额定电流相符。
  • 并联3个TES31A160-EF3-5B3-A型供电设备:连续传输电缆电流不得超过85 A。将主站中的设定值设为94%,以便获得85 A的传输电缆电流,并将每个节点的负载电流限制为约28 A。详细信息参见章节设定值设定

设备安全注意事项:

  • 对于表中列出的设备型号,出厂时同步参数“同步模式”设置为“SP从站”。
  • 使用SP主站或SP从站时,总是在进行出厂设置后自动设置“SP从站”。
  • 在调试和启用单点并联时,必须在指定的SP主站上“手动”设置“同步模式”参数。