设定值设定

通过SP主站进行设定值预给定。根据所选的设定值源,可通过SBus过程数据在“设定值预给定”窗口中或“固定设定值”窗口中预指定设定值。

SP主站使能后,设定值将根据设定的主站斜坡时间传送给SP从站。这意味着所有设备的过程值“负载电流”在任何时候都几乎相同。

提示

与往常一样,SP主站会在使能后立即在过程值“激活的设定值 [%]”中显示目标设定值。而SP从站则从0开始,在斜坡时间内显示当前有效值。在斜坡时间结束时,各值趋于相等。

请如下对3个节点进行同步:

  1. 小心! 超过额定电流。传输电缆和取电板损毁。将为3个同步节点设定的最大设定值不允许超过94 %。
  2. 将主站中的设定值设为94%,以便获得85 A的传输电缆电流,并将每个节点的负载电流限制为约28 A。