使能网络
通过SP主站进行网络的使能控制。如果SP主站收到使能信号,则所有同步设备都将从“输出级已禁用”状态切换到“输出级已使能”状态。
这样做的前提是没有故障,且每个设备都报告处于“未使能”状态。
提示
将SP从站的过程值与SP主站的过程值进行比较。输出电压的偏差通常小于40 V,有效功率的偏差通常小于设备额定功率的10 %。若有疑问,请联系
SEW EURODRIVE
公司。
❮
❯
MOVITRANS®分散式供电系统TES31A同步
语言
Deutsch
English
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
单点同步
单点并联
操作
使能网络