Réglage des paramètres

L'activation de la synchronisation point à point empêche le réglage complet de certains paramètres.

Le comportement de l'appareil change par rapport au comportement de l'appareil décrit dans la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées MOVITRANS® line TES31A.

Index

Paramètre

Réglages / Restrictions

déc.

hex

sous

8335

208E

0

Entrée binaire DI01

Synchronisation : message prêt (figé)

8350

209E

0

Sortie binaire DO01

Synchronisation : message prêt (figé)

8843

228B

0

Sortie binaire DO00

Moteur alimenté (figé)

8461

210D

0

Source de consigne

Maître : toutes les sources sont réglables sauf SBus2.

Esclave : réglage verrouillé

8462

210E

0

Source de pilotage

Maître : toutes les sources sont réglables sauf SBus2.

Esclave : bornes et SBUS1 sont réglables.

10235

27F9

1

Réaction au défaut "Sous-tension UZ"

Verrouiller étage de puissance (réglage fixe)

10244

2804

1

Réaction au défaut "Time out synchronisation"

Verrouiller étage de puissance (réglage fixe)

9729

2601

4

Réaction au défaut "Rupture de phase réseau"

Verrouiller étage de puissance (réglage fixe)

10538

292 A

100

Mode d'exploitation

Régulation de courant (réglage fixe)

10232

27F8

27

Durée de rampe T00

Maître : ne pas régler les rampes sous 500 ms.

Esclave : réglage ignoré.

10232

27F8

28

Durée de rampe T01

Maître : ne pas régler les rampes sous 500 ms.

Esclave : réglage ignoré.

10232

27F8

29

Durée de rampe T10

Maître : ne pas régler les rampes sous 500 ms.

Esclave : réglage ignoré.

10232

27F8

30

Durée de rampe T11

Maître : ne pas régler les rampes sous 500 ms.

Esclave : réglage ignoré.

8594

2192

0

Réglages usine

Contrairement au comportement traditionnel des appareils lors d'un retour aux réglages usine avec le réglage "Réinitialisation" ou "Standard", un participant configuré en tant qu'"Esclave SP" conserve sa configuration. Si un participant a été configuré auparavant comme "Maître SP", il sera configuré en tant qu'"Esclave SP" selon le réglage usine. Procéder ici à un ajustement du réglage souhaité.

10422

28B6

1

Angle de phase synchronisation

Plage de réglage limitée de 0° – 10° (par ordre croissant) et de 360° – 350° (par ordre décroissant)

Fonction

Remarques

Mot de commande

Le mot de commande est soumis à la restriction suivante pour tous les participants esclaves : seul le bit 6 peut être utilisé comme bit de réinitialisation de défaut. Toutes les autres commandes sont ignorées en tant qu'esclave dans la configuration. Pour plus informations concernant le mot de commande, consulter la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées MOVITRANS® line TES31A.

Fonction technologique

Modifiable uniquement après accord de l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local