Einstellung der Parameter

Die Aktivierung der Singlepoint-Synchronisation bewirkt, dass einige Parameter nicht mehr im vollumfänglichen Maße einstellbar sind.

Das Geräteverhalten ändert sich im Vergleich zum Geräteverhalten, das in der zugehörigen Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Dezentrale Einspeisung TES31A" beschrieben ist.

Index

Parameter

Einstellungen/Einschränkungen

Dez

Hex

Sub

8335

208E

0

Binäreingang DI01

Synchronisation: Bereitschaftsmeldung (fest eingestellt)

8350

209E

0

Binärausgang DO01

Synchronisation: Bereitschaftsmeldung (fest eingestellt)

8843

228B

0

Binärausgang DO00

Endstufe ein (fest eingestellt)

8461

210D

0

Sollwertquelle

Master: Alle Quellen bis auf SBus2 einstellbar.

Slave: Einstellung gesperrt.

8462

210E

0

Steuerquelle

Master: Alle Quellen bis auf SBus2 einstellbar.

Slave: Klemmen und SBUS1 sind einstellbar.

10235

27F9

1

Fehlerreaktion "Uz-Unterspannung"

Endstufe sperren (fest eingestellt)

10244

2804

1

Fehlerreaktion "Sync-Timeout"

Endstufe sperren (fest eingestellt)

9729

2601

4

Fehlerreaktion "Netzphasenausfall"

Endstufe sperren (fest eingestellt)

10538

292A

100

Betriebsart

Stromregelung (fest eingestellt)

10232

27F8

27

Rampenzeit T00

Master: Rampen nicht unter 500 ms einstellen.

Slave: Einstellung wird ignoriert.

10232

27F8

28

Rampenzeit T01

Master: Rampen nicht unter 500 ms einstellen.

Slave: Einstellung wird ignoriert.

10232

27F8

29

Rampenzeit T10

Master: Rampen nicht unter 500 ms einstellen.

Slave: Einstellung wird ignoriert.

10232

27F8

30

Rampenzeit T11

Master: Rampen nicht unter 500 ms einstellen.

Slave: Einstellung wird ignoriert.

8594

2192

0

Werkseinstellungen

Im Unterschied zum herkömmlichen Geräteverhalten beim Durchführen einer Werkseinstellung mit der Einstellung "Grundinitialisierung" oder "Standard" behält ein als "SP-Slave" konfigurierter Teilnehmer seine Konfiguration bei. Ist der Teilnehmer zuvor als "SP-Master" konfiguriert worden, wird er nach der Werkseinstellung als "SP-Slave" konfiguriert. Entsprechend ist hier eine Anpassung der gewünschten Einstellung durchzuführen.

10422

28B6

1

Sync-Phasenwinkel

Stellbereich auf 0° - 10° (aufsteigend) und 360° - 350° (absteigend) beschränkt.

Funktion

Bemerkungen

Steuerwort

Das Steuerwort unterliegt für alle Slave-Teilnehmer der Einschränkung, dass lediglich das Bit 6 als Fehlerreset-Bit verwendet werden kann. Alle anderen Befehle werden in der Konfiguration als Slave ignoriert. Weitere Informationen zum Steuerwort finden Sie in der Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Dezentrale Einspeisung TES31A".

Technologiefunktion

Nur nach Rücksprache mit SEW-EURODRIVE ändern.