参数的设置
激活单点同步意味着某些参数无法再进行全范围的设置。
与相关“MOVITRANS® line 分散式供电设备TES31A”操作手册中描述的设备行为相比,此时的设备行为会发生变化。
索引 | 参数 | 设置/限制 | ||
|---|---|---|---|---|
十二月 | 十六进制 | 子索引 | ||
8335 | 208E | 0 | 二进制输入端DI01 | 同步:准备就绪消息(固定设置) |
8350 | 209E | 0 | 二进制输出端DO01 | 同步:准备就绪消息(固定设置) |
8843 | 228 B | 0 | 二进制输出端DO00 | 输出级接通(固定设置) |
8461 | 210D | 0 | 设定值源 | 主站:除SBus2以外的所有信号源均可调节。 从站:设置已锁定。 |
8462 | 210E | 0 | 控制信号源 | 主站:除SBus2以外的所有信号源均可调节。 从站:端子和SBUS1均可调节。 |
10235 | 27F9 | 1 | “Uz电压不足”故障反应 | 输出级禁用(固定设置) |
10244 | 2804 | 1 | “同步超时”故障反应 | 输出级禁用(固定设置) |
9729 | 2601 | 4 | “电源相位故障”故障反应 | 输出级禁用(固定设置) |
10538 | 292 A | 100 | 操作模式 | 电流控制(固定设置) |
10232 | 27F8 | 27 | 斜坡时间T00 | 主站:斜坡不得调节为500 ms以下。 从站:所作调节将被忽略。 |
10232 | 27F8 | 28 | 斜坡时间T01 | 主站:斜坡不得调节为500 ms以下。 从站:所作调节将被忽略。 |
10232 | 27F8 | 29 | 斜坡时间T10 | 主站:斜坡不得调节为500 ms以下。 从站:所作调节将被忽略。 |
10232 | 27F8 | 30 | 斜坡时间T11 | 主站:斜坡不得调节为500 ms以下。 从站:所作调节将被忽略。 |
8594 | 2192 | 0 | 出厂设置 | 在使用“基本初始化”或“标准”设置执行出厂设置时,与常规的设备运行表现不同,配置为“SP从站”的节点会保留其配置。如果该节点之前已配置为“SP主站”,则其按照出厂设置配置为“SP从站”。因此,必须在此处调整所需的设置。 |
10422 | 28B6 | 1 | 同步相位角 | 设置范围限制为0°~10°(递增)和360°~350°(递减)。 |
功能 | 备注 |
|---|---|
控制字 | 该控制字受所有从站设备的限制,即只有位6可以作为“故障复位”位使用。所有其他命令将在配置中作为从站被忽略。有关控制字的其他信息请参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”。 |
技术功能 | 仅在与SEW-EURODRIVE协商后修改。 |