Gestion des données (sauvegarde des données)
La gestion des données est effectuée soit via une interface CAN USB soit une passerelle bus de terrain.
Utiliser exclusivement des composants SEW.
Raccorder l'interface CAN USB ou la passerelle bus de terrain uniquement au bus système. Pour le raccordement, retirer une résistance de terminaison CAN. S'assurer qu'une résistance de terminaison correspondante est active sur l'interface CAN USB ou la passerelle bus de terrain.
Remarque
Ne pas raccorder l'interface CAN USB ou la passerelle bus de terrain au signal de synchronisation.
Informations complémentaires