Recommandations pour appareils en synchronisation point à point

Si nécessaire, verrouiller le maître SP pour verrouiller simultanément tous les appareils du réseau de synchronisation.

Pour le maître SP, retirer le connecteur de pontage au niveau du raccordement X5509.

→ le maître SP est à l'état "SAFS actif".

ou

Verrouiller l'étage de puissance du maître SP à l'aide de l'instruction de commande correspondante de la source de pilotage réglée.

→ Le maître SP est à l'état "Pas de libération".