Transfert des paramètres vers l'appareil : PC → appareil

  • Possible uniquement via une interface CAN USB
    • Prérequis : tous les appareils doivent être verrouillés.

Remarque

Après transfert des paramètres vers l'appareil, le message de défaut "68.11 Synchronisation perdue, signal de synchronisation non valide" peut apparaître chez les participants à la synchronisation.

Réinitialiser manuellement le défaut dans la fenêtre "Setup" (Configuration). Sinon, utiliser le mot de commande données process.