P0-00 Parâmetros de configuração para unidades IP66/NEMA 4X com opção de chave
Faixa de ajuste: SEt-1 – SEt-8
A funcionalidade da chave e do potenciômetro pode ser atribuída da forma a seguir
Carcaça IP66/carcaça NEMA 4X com chave | ||||
|---|---|---|---|---|
Seleção | Ajuste | Potenciômetro | Posição da chave CW | Posição da chave CCW |
0 | SEt-1 | Ativado | Ativado | Ativado |
1 | SEt-2 | Ativado | Ativado | Desativada |
2 | SEt-3 | Ativado | Desativada | Ativado |
3 | SEt-4 | Ativado | Desativada | Desativada |
4 | SEt-5 | Desativada | Ativado | Ativado |
5 | SEt-6 | Desativada | Ativado | Desativada |
6 | SEt-7 | Desativada | Desativada | Ativado |
7 | SEt-8 | Desativada | Desativada | Desativada |
Procedimento:
- Parar o conversor. A indicação deve exibir "STOP" ou "INHIBIT". Não devem estar pendentes mensagens de irregularidade.
- Definir a senha no P1-14 (acesso estendido aos parâmetros) (padrão = 101 ou 201).
- Pressionar a tecla "Para cima" ou "Para baixo" até que um dos parâmetros do grupo de parâmetros 0 P0-xx apareça na indicação.
- Pressionar a tecla "Parada" por pelo menos 1 segundo até que SEt-x seja exibido.
- Pressionar a tecla "Para cima" ou "Para baixo" para ajustar a função necessária.
- Pressionar a tecla "Parada" novamente para salvar a seleção e sair do menu.