P0-00 Parámetros de configuración para unidades IP66/NEMA 4X con opción de interruptor
Rango de ajuste: SEt-1 – SEt-8
La funcionalidad del interruptor y del potenciómetro puede asignarse como sigue
Carcasa IP66/NEMA-4X con interruptor | ||||
|---|---|---|---|---|
Selección | Ajuste | Potenciómetro | Posición del interruptor CW | Posición del interruptor CCW |
0 | SEt-1 | Activado | Activado | Activado |
1 | SEt-2 | Activado | Activado | Desactivado |
2 | SEt-3 | Activado | Desactivado | Activado |
3 | SEt-4 | Activado | Desactivado | Desactivado |
4 | SEt-5 | Desactivado | Activado | Activado |
5 | SEt-6 | Desactivado | Activado | Desactivado |
6 | SEt-7 | Desactivado | Desactivado | Activado |
7 | SEt-8 | Desactivado | Desactivado | Desactivado |
Procedimiento:
- Pare el variador. El display debe mostrar "STOP" o "INHIBIT". No debe haber mensajes de fallos.
- Ajuste en P1-14 (Acceso a parámetros avanzados) la contraseña (por defecto = 101 o 201).
- Pulse la "tecla Arriba" o la "tecla Abajo" hasta que en la pantalla aparezca uno de los parámetros del grupo de parámetros 0 P0-xx.
- Pulse la "tecla Parada" durante 1 segundo como mínimo hasta que se muestren las selecciones.
- Pulse la tecla "Arriba" o "Abajo" para ajustar la función que necesita.
- Pulse otra vez la tecla <Parada> para guardar la selección y abandonar el menú.