Paramètres de configuration P0-00 pour appareils IP66/NEMA 4X avec option interrupteur
Réglages possibles : SEt-1 – SEt-8
La fonctionnalité de l'interrupteur et du potentiomètre peut être définie comme suit.
Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | ||||
|---|---|---|---|---|
Sélection | Réglage | Potentiomètre | Position de l'interrupteur CW | Position de l'interrupteur CCW |
0 | SEt-1 | activé | activé | activé |
1 | SEt-2 | activé | activé | désactivé |
2 | SEt-3 | activé | désactivé | activé |
3 | SEt-4 | activé | désactivé | désactivé |
4 | SEt-5 | désactivé | activé | activé |
5 | SEt-6 | désactivé | activé | désactivé |
6 | SEt-7 | désactivé | désactivé | activé |
7 | SEt-8 | désactivé | désactivé | désactivé |
Procédure
- Arrêter le variateur de vitesse. L'afficheur doit indiquer "STOP" ou "INHIBIT". Il ne doit y avoir aucun message de défaut.
- Régler le mot de passe (par défaut = 101 ou 201) dans le paramètre P1-14 (Accès avancé aux paramètres).
- Appuyer sur la touche "Flèche vers le haut" ou "Flèche vers le bas" jusqu'à ce que l'un des paramètres du groupe de paramètres 0 P0-xx s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche "STOP" pendant au moins une seconde jusqu'à ce que les sélections s'affichent.
- Appuyer sur la touche "Flèche vers le haut" ou "Flèche vers le bas" pour régler la fonction nécessaire.
- Appuyer une nouvelle fois sur la touche "STOP" pour sauvegarder la sélection et quitter le menu.