P0-00 Konfigurationsparameter für IP66-/NEMA-4X-Geräte mit Schalteroption
Einstellbereich: SEt-1 – SEt-8
Die Funktionalität des Schalters und Potenziometers kann wie folgt belegt werden
IP66/NEMA-4X-Gehäuse mit Schalter | ||||
|---|---|---|---|---|
Auswahl | Einstellung | Potenziometer | Schalterstellung CW | Schalterstellung CCW |
0 | SEt-1 | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
1 | SEt-2 | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
2 | SEt-3 | aktiviert | deaktiviert | aktiviert |
3 | SEt-4 | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
4 | SEt-5 | deaktiviert | aktiviert | aktiviert |
5 | SEt-6 | deaktiviert | aktiviert | deaktiviert |
6 | SEt-7 | deaktiviert | deaktiviert | aktiviert |
7 | SEt-8 | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
Vorgehensweise:
- Stoppen Sie den Umrichter. Das Display muss "STOP" oder "INHIBIT" zeigen. Fehlermeldungen dürfen nicht anstehen.
- Stellen Sie in P1-14 (Erweiterter Parameterzugriff) das Passwort ein ( Default = 101 oder 201).
- Drücken Sie die "Auf-" oder "Ab-Taste" bis einer der Parameter von Parametergruppe 0 P0-xx auf dem Display erscheint.
- Drücken Sie die "Stopp-Taste" für mindestens 1 Sekunde bis die Auswahlen angezeigt werden.
- Drücken Sie die "Auf-" oder "Ab-Taste", um die benötigte Funktion einzustellen.
- Drücken Sie die "Stopp-Taste" erneut, um die Auswahl zu speichern und das Menü zu verlassen.