P4-03 Gain proportionnel régulateur de vitesse
Réglages possibles : 0.1 – 50 – 400 %
Définit le gain proportionnel pour le régulateur de vitesse. Des valeurs élevées permettent d'améliorer la régulation de la fréquence de sortie et la réaction. Une valeur trop élevée peut générer de l'instabilité, voire provoquer un défaut de surintensité. Pour les applications nécessitant la meilleure régulation possible : la valeur doit être adaptée à la charge raccordée par augmentation progressive de la valeur tout en surveillant la vitesse réelle de la charge. Cette opération doit être poursuivie jusqu'à ce que la dynamique souhaitée soit atteinte avec ou sans faibles dépassements de la plage de réglage au cours desquels la vitesse obtenue est supérieure à la consigne.
En règle générale, les charges avec frottements importants tolèrent les valeurs élevées en cas de gain proportionnel. Pour les charges avec inertie élevée et frottements minimes, le gain devra éventuellement être réduit.
REMARQUE