P4-02 Autotuning
- 0 : verrouillé
- 1 : libération
Libérer le variateur uniquement lorsque toutes les caractéristiques moteur ont été saisies correctement dans les paramètres. La mesure automatique Autotuning peut également être lancée manuellement après saisie des caractéristiques moteur via ce paramètre.
Après un réglage usine, le processus de mesure commence automatiquement au terme de la première libération et dure au maximum 2 minutes en fonction du type de régulation.
REMARQUE