输出对象

索引

名称

通过PD写入

0x6040

Control word

是

0x6060

Modes of operation

是

0x6065

Following error window

是

0x6066

Following error timeout

是

0x6071

Target torque

是

0x6072

Max torque

是

0x607A

Target position

是

0x607C

Homing offset

是

0x607D:01

Software position limit [1]

是

0x607D:02

Software position limit [2]

是

0x6081

Profile velocity

是

0x6083

Profile acceleration

是

0x6084

Profile deceleration

是

0x6085

Quick stop deceleration

是

0x6098

Homing method

是

0x609A

Homing acceleration

是

0x60B0

Position offset

是

0x60B1

Velocity offset

是

0x60B2

Torque offset

是

0x60B8

Touchprobe mode

是

0x60E0

Positive torque limit value

是

0x60E1

Negative torque limit value

是

0x60F2

Position option code

是

0x60FF

Target velocity

是