输入对象

索引

名称

通过PD读取

0x208E:01

Digital inputs actual value

是

0x2149:08

Brake test – status

是

0x2149:09

Brake test – measured motor torque relative

是

0x2149:0A

Brake test – measured motor torque

是

0x2149:0B

Brake test – measured load torque

是

0x2149:0C

Brake test – total torque

是

0x2149:0D

Brake test – measured movement

是

0x2149:16

Brake test – torque input relative display value

是

0x603F

Error code

是

0x6041

Status word

是

0x6061

Modes of operation display

是

0x6064

Position actual value

是

0x606C

Velocity actual value

是

0x6077

Torque actual value

是

0x6098

Homing method

是

0x60B9

Touchprobe status

是

0x60BA

Touchprobe 1 positive edge

是

0x60BB

Touchprobe 1 negative edge

是

0x60BC

Touchprobe 2 positive edge

是

0x60BD

Touchprobe 2 negative edge

是

0x60D5

Touchprobe 1 positive edge counter

是

0x60D6

Touchprobe 1 negative edge counter

是

0x60D7

Touchprobe 2 positive edge counter

是

0x60D8

Touchprobe 2 negative edge counter

是

0x60F4

Following error actual value

是

0x60FD

Digital inputs

是

0x6502

Supported drive modes

是