Input Objekte

Index

Name

Lesbar über PD

0x208E:01

Digital inputs actual value

Ja

0x2149:08

Brake test – status

Ja

0x2149:09

Brake test – measured motor torque relative

Ja

0x2149:0A

Brake test – measured motor torque

Ja

0x2149:0B

Brake test – measured load torque

Ja

0x2149:0C

Brake test – total torque

Ja

0x2149:0D

Brake test – measured movement

Ja

0x2149:16

Brake test – torque input relative display value

Ja

0x603F

Error code

Ja

0x6041

Status word

Ja

0x6061

Modes of operation display

Ja

0x6064

Position actual value

Ja

0x606C

Velocity actual value

Ja

0x6077

Torque actual value

Ja

0x6098

Homing method

Ja

0x60B9

Touchprobe status

Ja

0x60BA

Touchprobe 1 positive edge

Ja

0x60BB

Touchprobe 1 negative edge

Ja

0x60BC

Touchprobe 2 positive edge

Ja

0x60BD

Touchprobe 2 negative edge

Ja

0x60D5

Touchprobe 1 positive edge counter

Ja

0x60D6

Touchprobe 1 negative edge counter

Ja

0x60D7

Touchprobe 2 positive edge counter

Ja

0x60D8

Touchprobe 2 negative edge counter

Ja

0x60F4

Following error actual value

Ja

0x60FD

Digital inputs

Ja

0x6502

Supported drive modes

Ja