Objets Output

Index

Nom

Écriture via DP

0x6040

Control word

oui

0x6060

Modes of operation

oui

0x6065

Following error window

oui

0x6066

Following error timeout

oui

0x6071

Target torque

oui

0x6072

Max torque

oui

0x607A

Target position

oui

0x607C

Homing offset

oui

0x607D:01

Software position limit [1]

oui

0x607D:02

Software position limit [2]

oui

0x6081

Profile velocity

oui

0x6083

Profile acceleration

oui

0x6084

Profile deceleration

oui

0x6085

Quick stop deceleration

oui

0x6098

Homing method

oui

0x609A

Homing acceleration

oui

0x60B0

Position offset

oui

0x60B1

Velocity offset

oui

0x60B2

Torque offset

oui

0x60B8

Touchprobe mode

oui

0x60E0

Positive torque limit value

oui

0x60E1

Negative torque limit value

oui

0x60F2

Position option code

oui

0x60FF

Target velocity

oui