Principes fondamentaux des réseaux EtherCAT®

EtherCAT® est utilisé majoritairement dans les systèmes d'automatisation pour l'envoi et la réception de données process. Ce système de bus a été développé par la société Beckhoff Automation GmbH et est géré par le groupement d'utilisateurs ETG (EtherCAT® Technology Group).

EtherCAT® est basé sur le standard de communication Ethernet. La grande flexibilité et compatibilité d'Ethernet sont liées à la capacité de fonctionnement en temps réel d'EtherCAT®.

EtherCAT® est adapté à différents domaines d'utilisation.

  • Communication par E/S
  • Contrôle du mouvement (Motion Control)
  • Échange de données process de sécurité
  • Intégration de capteurs
  • Intégration de capteurs / actionneurs de sécurité
  • Visualisation et diagnostic