网络组件

Ethernet POWERLINK混合使用轮询和时隙程序。由主站 (Managing Node,MN) 负责组织设备 (Controlled Node,CN) 的结构化查询。主站向设备发送PollRequest,设备以PollResponse进行应答。为PollResponse指定了时间,以免出现冲突。在一个总线周期中,会依次查询所有设备。

设备由节点号标识,从而实现透明的IP地址分配。设备的IP地址由主站的网络地址和设备的节点号组成。

设备可以直接互相通讯:设备可以在发送期间向其他设备发送消息,而无需经过主站。一个设备发送消息时,其他设备侦听并根据节点号辨别该报文是否发送给自身。