Componentes de rede
Ethernet POWERLINK usa uma mistura de métodos de pesquisa e faixas de tempo. Um mestre, o nó gerenciador (Managing Node ou MN), organiza a consulta estruturada dos participantes, os nós controlados (Controlled Nodes ou CN). O mestre envia um PollRequest a um participante, que é respondido pelo participante com um PollResponse. Um tempo definido é fornecido para o PollResponse para que não haja colisões. Todos os participantes são pesquisados um após o outro em um ciclo da rede.
Os participantes são identificados por meio de um número de nó, que permite a alocação transparente de endereços IP. O endereço IP do participante consiste no endereço de rede do mestre e no número do nó do participante.
Os participantes podem se comunicar diretamente entre si: eles podem enviar mensagens para outros assinantes durante o tempo de transmissão sem passar pelo mestre. Enquanto um participante está enviando, os outros participantes ouvem e reconhecem pelo número do nó se este telegrama é endereçado a eles.