Entradas dos cabos M25

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

A posição das buchas do cabo depende da posição do conversor de frequência descentralizado.

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1203_1

Preto

Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2).

X, 2 ou 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Preto

Conexão 400 VCA

X, 2 ou 3

  • X5136

X1206

-

Conexão 400 VCA (IN)

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X1207

Preto

Conexão 400 VCA

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Conexão híbrida PA (IN)

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X5136

-

Entradas/saídas digitais

X, 2 ou 3

  • X1203_2