Entrada de cables M25
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

La posición de las entradas de cables depende de la posición del variador descentralizado.
Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/Color | Función | Posición | |
X1203_1 | Negro | Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2). | X, 2 o 3 |
|
X1203_2 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1206 | - | X, 2 o 3 |
| |
X1207 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1217 | - |
400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X5136 | - | X, 2 o 3 |
| |