Passage de câble M25

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

La position des passages de câble dépend de la position du variateur de vitesse décentralisé.

Connecteurs

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / Couleur

Fonction

Position

X1203_1

Noir

Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2).

X, 2 ou 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X5136

X1206

-

Raccordement AC 400 V (IN)

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X1207

Noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Raccordement hybride PA (IN)

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X5136

-

Entrées et sorties digitales

X, 2 ou 3

  • X1203_2