Kabeleinführung M25

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Die Lage der Kabeleinführungen ist abhängig von der Lage des dezentralen Umrichters.

Steckverbinder

Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder:

Bezeichnung

Codier-Ring/ Farbe

Funktion

Lage

X1203_1

Schwarz

AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2).

X, 2 oder 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X5136

X1206

-

AC-400-V-Anschluss (IN)

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X1207

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Hybridanschluss PA (IN)

AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X5136

-

Digitale Ein-/Ausgänge

X, 2 oder 3

  • X1203_2