通过该对象,您可以激活对MOVI-PLC® I/O system C总线以及现场总线的循环通讯的监控。如果在指定的毫秒时间内没有通讯,则功能模块进入故障状态。如果应用需要与功能模块进行循环通讯,并且无法在现场总线耦合器或CPU侧确保对循环的监控,则应在此对象中输入监控时间。默认情况下,没有任何监控处于活动状态。
Index-Sub
型号
RW
默认
数值范围
单位
说明
0x6100-10
U32
R/W
0
0 – 0xFFFFFFFF
(mS)
系统通讯故障最大值