0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfall Maximum

Mit diesem Objekt können Sie die Überwachung der zyklischen Kommunikation zum System MOVI-PLC® I/O-System C Bus und damit zum Feldbus aktivieren. Erfolgt innerhalb der angegebenen Zeit in ms keine Kommunikation, geht das Funktionsmodul in den Fehlerzustand über. Erfordert die Applikation eine zyklische Kommunikation mit dem Funktionsmodul und kann die Überwachung des Zyklus auf Seite des Feldbuskopplers oder der CPU nicht sichergestellt werden, sollte in diesem Objekt eine Überwachungszeit eingetragen werden. Voreingestellt ist keine Überwachung aktiv.

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x6100-10

U32

R/W

0

0 – 0xFFFFFFFF

(mS)

Systemkommunikation Ausfall Maximum