0x6100-10 - Fallo máximo comunicación de sistema

Con este objeto puede activar la vigilancia de la comunicación cíclica con el sistema MOVI-PLC® I/O C Bus y, con ello, con el bus de campo. Si no se produce ninguna comunicación dentro del tiempo especificado en ms, el módulo de función pasa al estado de fallo. Si la aplicación requiere una comunicación cíclica con el módulo de función y no se puede garantizar la vigilancia del ciclo en el lado del acoplador de bus de campo o de la CPU, en tal caso se debe indicar un tiempo de vigilancia en este objeto. No hay ningún tipo vigilancia activa preajustada por defecto.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x6100-10

U32

R/W

0

0 – 0xFFFFFFFF

(mS)

Fallo máximo comunicación de sistema