0x6100-10 - Falha máxima de comunicação do sistema

Esse objeto pode ser usado para ativar a monitoração da comunicação cíclica com o sistema de rede MOVI-PLC® I/O system C, portanto, com o fieldbus. Se não houver comunicação dentro do tempo especificado em ms, o módulo funcional passa para o estado de irregularidade. Se a aplicação exigir comunicação cíclica com o módulo funcional e a monitoração do ciclo não puder ser garantida no acoplador de fieldbus ou no lado da CPU, um tempo de monitoração deverá ser inserido nesse objeto. Nenhuma monitoração está ativa por padrão.

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x6100-10

U32

R/W

0

0 – 0xFFFFFFFF

(mS)

Falha máxima de comunicação do sistema