0x6100-10 - interruzione comunicazione di sistema max.

Con questo oggetto è possibile attivare il controllo della comunicazione ciclica con il sistema bus C del sistema I/O MOVI-PLC® e quindi con il bus di campo. Se entro il tempo in ms indicato non ha luogo alcuna comunicazione, il modulo funzionale passa nello stato di anomalia. Se l’applicazione richiede una comunicazione ciclica con il modulo funzionale e non è possibile garantire il controllo del ciclo sul lato dell’accoppiatore bus di campo o della CPU, va immesso nell’oggetto un tempo di controllo. Preimpostazione, nessun controllo attivo.

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x6100-10

U32

R/W

0

0 – 0xFFFFFFFF

(mS)

Interruzione comunicazione di sistema max.