由于加热氟橡胶而产生有毒烟雾

在正常运行条件和温度不超过200 °C的情况下,氟橡胶十分稳定和安全。但如果氟橡胶温度高于300 C,比如起火或割炬火焰烧灼,就会产生有害健康的气体、蒸汽和物质。以下组件可能含有由氟橡胶制成的弹性体:径向油封、透气阀、密封螺栓。注意下列提示:

  • 确保含有氟橡胶的部件不会承受到 > 200 °C的热负荷。必要时应拆卸组件。
  • 加热含有氟橡胶的组件时,请遵守操作手册中规定的温度范围。
  • 应避免吸入氟橡胶气体或蒸汽以及接触冷却后的氟橡胶,因为其受热后会生成危险的残留物。