Vapores tóxicos do aquecimento de borracha fluorcarbonada
Em condições normais de operação e temperaturas < 200 °C, a borracha fluorcarbonada é bastante estável e não apresenta perigos. Porém, se houver um aquecimento superior a 300 °C da borracha fluorcarbonada, p. ex., através de fogo ou chama de um maçarico, há formação de gases e vapores nocivos à saúde, bem como de resíduos nocivos. Os seguintes componentes podem conter elastômeros de borracha fluorcarbonada: retentores, válvulas de respiro, bujões. Observar as seguintes informações:
- Garanta que componentes com borracha fluorcarbonada não seja expostos a carga térmica > 200 °C. Caso necessário, remova um dos componentes.
- Observar as faixas de temperatura especificadas nas instruções de operação ao aquecer componentes com borracha fluorcarbonada.
- Evitar inalar os gases e vapores da borracha fluorcarbonada, bem como o contato com a borracha fluorcarbonada resfriada, pois o estresse térmico forma resíduos perigosos.