Gases tóxicos procedentes del calentamiento del caucho flúor-carbonado
En condiciones normales de funcionamiento y a temperaturas < 200 °C, el caucho flúor-carbonado resulta muy estable y no supone peligro alguno. Sin embargo, si el caucho flúor-carbonado calienta a más de 300 °C, p. ej. debido al fuego o a la llama de un soplete, se forman gases, vapores y residuos perjudiciales para la salud. Los siguientes componentes pueden contener elastómeros de caucho flúor-carbonado: retenes, válvulas de salida de gases, tornillos de cierre. Observe las siguientes notas:
- Asegúrese de que los componentes con caucho flúor-carbonado no se someten a cargas térmicas > 200 °C. Elimine los componentes, si fuera preciso.
- Al calentar componentes con caucho flúor-carbonado, observe los rangos de temperatura especificados en las instrucciones de funcionamiento.
- Evite la inhalación de gases y vapores de caucho flúor-carbonado y también el contacto con caucho flúor-carbonado enfriado, ya que se forman residuos peligrosos bajo carga térmica.