Giftige Dämpfe durch Erhitzen von Fluorkautschuk
Unter normalen Betriebsbedingungen und Temperaturen < 200 °C ist Fluorkautschuk sehr stabil und ungefährlich. Wenn Fluorkautschuk jedoch auf mehr als 300 °C erhitzt wird, z. B. durch Feuer oder die Flamme eines Schneidbrenners, bilden sich gesundheitsschädliche Gase, Dämpfe und Rückstände. Die Folgenden Komponenten können Elastomere aus Fluorkautschuk enthalten: Radial-Wellendichtringe, Entlüftungsventile, Verschluss-Schrauben. Beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Sorgen Sie dafür, dass Komponenten mit Fluorkautschuk keiner thermischen Belastung > 200 °C ausgesetzt sind. Entfernen Sie ggf. die Komponenten.
- Beachten Sie die in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereiche beim Erwärmen von Komponenten mit Fluorkautschuk.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Fluorkautschukgasen und -dämpfen sowie auch den Kontakt mit abgekühltem Fluorkautschuk, da sich bei thermischer Belastung gefährliche Rückstände bilden.