Florokarbonun ısıtılmasından kaynaklanan zehirli dumanlar

Flor kauçuk normal çalışma koşulları altında ve < 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda çok stabil ve tehlikesizdir. Flor kauçuk 300 °C'nin üzerine kadar ısıtıldığında, örn. bir kesme hamlacının alevi veya ateşi, sağlığa zararlı gazlar, buharlar ve atık maddeler oluşur. Aşağıdaki bileşenler florokarbondan yapılmış elastomerler içerebilir: Radyal mil keçeleri, pürjörler, vidalı kapaklar. Aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:

  • Florokarbon kauçuk içeren bileşenlerin > 200 °C termik yüklere maruz kalmamalarına dikkat ediniz. Gerektiğinde bu komponentleri çıkartın.
  • Bileşenleri florokarbon ile ısıtırken işletme kılavuzunda belirtilen sıcaklık aralıklarını dikkate alın.
  • Termal yük tehlikeli artıklar oluşturduğundan, florokarbon gazlarını ve dumanlarını solumaktan ve ayrıca soğutulmuş florokarbonla temastan kaçının.