Kurulum topolojisi
Aşağıdaki resimde şebeke ve 24 V destek gerilimi için bir hibrit kablo ile birlikte iletişim ve diğer opsiyonel sinyallerle bir temel kurulum topolojisi gösterilmektedir.

[1] | Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) |
[2] | Bus coupler OCE12C |
[3] | MOVI-PLC® I/O modülleri |
[4] | Fonksiyon modülü OSS21C |
[5] | 48 V şebeke adaptörü |
[6] | Güç kablosu ve enkoder kablosu/sinyal kablosu |
[7] | Motor |