Topología de instalación
La siguiente imagen muestra la topología de instalación general con un cable híbrido para red y tensión de apoyo de 24 V, así como comunicación y otras señales opcionales.

[1] | PLC |
[2] | Acoplador de bus OCE12C |
[3] | Módulos I/O MOVI-PLC® |
[4] | Módulo de función OSS21C |
[5] | Fuente de alimentación de 48 V |
[6] | Cable de potencia y cable de encoder/cable de señal |
[7] | Motor |