Altitudes de instalación superiores a 1000 m sobre el nivel del mar

Puede utilizar las unidades a unas altitudes de entre 1000 y máx. 3800 m sobre el nivel del mar si se dan las condiciones de entorno siguientes. La altitud máxima viene limitada por la rigidez dieléctrica reducida a causa de la menor densidad del aire.

  • La corriente nominal del motor IN se reduce debido al enfriamiento reducido por encima de los 1000 m (véase el manual del producto > Capítulo Datos técnicos).
  • Por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar, las distancias de aislamiento y de fugas sólo son suficientes para una clase de sobretensión II. Si se requiere la categoría de sobretensión III para la instalación, debe establecerse una protección adicional contra sobretensiones en el lado de la red.
  • Las unidades están diseñadas para funcionar con suministros de corriente o fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación deben cumplir los requisitos de aislamiento según IEC 60364-4-41 SELV/PELV. El sistema PELV de alimentación no debe superar los límites de baja tensión según la norma EN 61800-5-1.