Deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte montaj
Cihazlar aşağıdaki çerçeve koşulları kapsamında deniz seviyesinden 1000 m ile maksimum 3800 m arası yükseklikte kullanılabilir. Maksimum yükseklik, düşük hava yoğunluğunda azalan dielektrik dayanıklılık ile sınırlıdır.
- 1000 m üzerinde azalan soğutma nedeniyle IN anma motor akımı düşer (bkz. ürün el kitabı > Teknik bilgiler bölümü).
- Deniz seviyesinden 2000 m üzerindeki hava ve kaçak akım mesafeleri sadece aşırı gerilim kategorisi II için yeterlidir. Montaj için aşırı gerilim kategorisi III'ün talep edilmesi halinde, şebeke tarafından ek bir aşırı gerilim koruması düzenlenmelidir.
- Cihazlar, akım beslemelerinde veya şebeke adaptörlerinde işletme için öngörülmüştür. Besleyen şebeke adaptörleri, IEC 60364-4-41 SELV/PELV uyarınca yalıtım gerekliliklerine uygun olmalıdır. Besleyen PELV sistemi, EN 61800-5-1 uyarınca alçak gerilime ait sınır değerleri aşmamalıdır.