Aufstellungshöhen über 1000 m NHN
Die Geräte können Sie unter folgenden Randbedingungen in Höhen ab 1000 m über NHN bis maximal 3800 m über NHN einsetzen. Die maximale Höhe ist durch die bei geringerer Luftdichte verminderte Durchschlagfestigkeit begrenzt.
- Der Motornennstrom IN reduziert sich aufgrund der verminderten Kühlung über 1000 m (siehe Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten).
- Die Luft- und Kriechstrecken sind ab 2000 m über NHN nur für Überspannungskategorie II ausreichend. Wenn für die Installation die Überspannungskategorie III gefordert wird, muss ein zusätzlicher netzseitger Überspannungsschutz eingerichtet werden.
- Die Geräte sind für den Betrieb an Stromversorgungen oder Netzteilen vorgesehen. Die versorgenden Netzteile müssen den Isolationsanforderungen gemäß IEC 60364-4-41 SELV/PELV entsprechen. Das versorgende PELV-System darf die Grenzwerte für Kleinspannung gemäß EN 61800-5-1 nicht überschreiten.