Installationstopologie
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Installationstopologie mit einer Hybridleitung für Netz und 24-V-Stützspannung sowie Kommunikation und weitere optionale Signale.

[1] | PLC |
[2] | Buskoppler OCE12C |
[3] | MOVI-PLC® I/O-Module |
[4] | Funktionsmodul OSS21C |
[5] | 48-V-Netzteil |
[6] | Leistungskabel und Geberkabel/Signalkabel |
[7] | Motor |